Avkännarsensor 4 24 V 4knappars

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Vit
Artikelnr. 5054 003
5054 003
EAN 4010337074922
FE 1
PS 02
Antracit
Artikelnr. 5054 028
5054 028
EAN 4010337074939
FE 1
PS 02
 
Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Avkännarsensor 4 för anslutning till 24 V-styrsystem.
  • Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium).
  • Två vita status-LED per vippa.
  • Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).

Tekniska data

Knapp
Märkspänning:
AC/DC 24 V SELV
Strömbelastbarhet:
20 mA per knapp
Utgångsmotstånd:
880 Ω

LED-lampa
Märkspänning:
DC 24 V SELV
Strömförbrukning:
ca. 1 mA per LED

Temperatursensor:
PT1000, klass B

Kapslingsklass:
III

Monteringsdjup:
16 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 5054003

RFA, 408 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 5054003

IFC, 54 Kb

Ladda


Touchsensor 4 24 V
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 418 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads