Touchsensor 4.95, 24 V 1knapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
vit
Artikelnr. 5051 003
5051 003
EAN 4010337074960
FE 1
PS 02
antracit
Artikelnr. 5051 028
5051 028
EAN 4010337074977
FE 1
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Touchsensor 4.95 för anslutning till 24 V-styrsystem.
  • Touchsensor 4.95 ska kompletteras med vippset som beställs separat.
    Vippsetens manöverytor är tillverkade i tre millimeter tjocka naturmaterial som glas, rostfritt stål eller aluminium.
  • Två vita status-LED per vippa.
  • Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).

Tekniska data

Knapp
Märkspänning:
AC/DC 24 V SELV
Strömbelastbarhet:
20 mA per knapp
Utgångsmotstånd:
880 Ω

LED-lampa
Märkspänning:
DC 24 V SELV
Strömförbrukning:
ca. 1 mA per LED

Temperatursensor:
PT1000, klass B

Kapslingsklass:
III

Inbyggnadsdjup:
16 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

Leveransen innehåller

  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 5051003

RFA, 368 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 5051003

IFC, 35 Kb

Ladda


Touchsensor 4.95, 24 V
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 480 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads