SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ vertikalt med fällbart lock, utan fästklor
Vattentät utanpåliggande

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 4780 30
4780 30
EAN 4010337092681
FE 5
PS 24
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Hänvisningar

  • I den lodräta kombinationen kan även strömställare, tryckknappar eller ljussignaler användas i stället för de jordade uttagen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads