SCHUKO-uttag 16 A 250 V~med fällbart lock
System 55

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 4454 01
4454 01
EAN 4010337094029
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 4454 03
4454 03
EAN 4010337094050
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 4454 27
4454 27
EAN 4010337094081
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 4454 28
4454 28
EAN 4010337094098
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 4454 26
4454 26
EAN 4010337094074
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 4454 005
4454 005
EAN 4010337093992
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 4454 015
4454 015
EAN 4010337094043
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 4454 600
4454 600
EAN 4010337094104
FE 1/5
PS 11
 
Ersätter helt kompatibelt 0454 ..

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
29 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
  • Täckram (1- till 5-fack) ur strömbrytarserierna Standard 55 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen, även för kapslad montering av infällda SCHUKO-uttag med lock enligt IP44.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads