SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med 30° vriden insats och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus), utan fästklor
System 55

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 4418 01
4418 01
EAN 4010337094920
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 4418 03
4418 03
EAN 4010337094944
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 4418 27
4418 27
EAN 4010337094999
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 4418 28
4418 28
EAN 4010337095026
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 4418 26
4418 26
EAN 4010337094982
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 4418 005
4418 005
EAN 4010337094913
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 4418 015
4418 015
EAN 4010337094937
FE 1/5
PS 11
 
Ersätter helt kompatibelt 0418 ..

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Speciellt lämplig för vinkelkontakter.
  • Även för användning i Gira energipelare och undergolvsystem.
  • För skruvinfästning.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads