Jordat uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)
System 55

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 4414 01
4414 01
EAN 4010337094388
FE 1/5
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 4414 03
4414 03
EAN 4010337094401
FE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 4414 27
4414 27
EAN 4010337094425
FE 1/5
PS 01
antracit
Artikelnr. 4414 28
4414 28
EAN 4010337094432
FE 1/5
PS 11
alufärg
Artikelnr. 4414 26
4414 26
EAN 4010337094418
FE 1/5
PS 11
svart matt
Artikelnr. 4414 005
4414 005
EAN 4010337094371
FE 1/5
PS 11
grå matt
Artikelnr. 4414 015
4414 015
EAN 4010337094395
FE 1/5
PS 11
rostfritt stål
Artikelnr. 4414 600
4414 600
EAN 4010337094463
FE 1/5
PS 11
 
Ersätter helt kompatibelt 0414 ..

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
29 mm

Ledarmaterial
Styva och flexibla:

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

  • Täckram (1- till 5-facks) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads