LED-belysningselement 230 V~ / variant 1

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
LED vit, 0,5 mA
Artikelnr. 3791 010
3791 010
EAN 4010337110361
FE 1/5
PS 01
LED röd, 0,5 mA
Artikelnr. 3791 011
3791 011
EAN 4010337110415
FE 1/5
PS 01
LED orange, 0,5 mA
Artikelnr. 3791 012
3791 012
EAN 4010337110316
FE 1/5
PS 01
 
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Egenskaper

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Orderöversikt LED-belysningselement
Mer

Kombinationsmöjligheter, anslutningsmöjligheter och funktioner av LED-belysningselement
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Artikelförteckning LED-belysningselement
Teknisk dokumentation

Artikelförteckning LED-belysningselement: En ny generation brytare

Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Ladda


Download (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Ladda


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads