Ny

Insats vippbrytare 16 AX 250 V~ universal-av-trapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
med fästklor
Artikelnr. 3176 00
3176 00
EAN 4010337124399
FE 10
PS 01
 
Nyhet.
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • För koppling av höga laster
  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Orderöversikt LED-belysningselement
Mer

Kombinationsmöjligheter, anslutningsmöjligheter och funktioner av LED-belysningselement
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Artikelförteckning LED-belysningselement
Teknisk dokumentation

Artikelförteckning LED-belysningselement: En ny generation brytare

Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Ladda


Download (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Ladda


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads