Hotellkortsbrytare 10 A 250 V~
Slutande kontakt 1-polig med nollklämma

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 3140 01
3140 01
EAN 4010337042754
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 3140 03
1850456
3140 03
1850456
EAN 4010337042761
FE 1
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 3140 27
1850457
3140 27
1850457
EAN 4010337042785
FE 1
PS 01
antracit
Artikelnr. 3140 28
1850459
3140 28
1850459
EAN 4010337042792
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 3140 26
1850458
3140 26
1850458
EAN 4010337042778
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 3140 005
1850460
3140 005
1850460
EAN 4010337065104
FE 1
PS 11
grå matt
Artikelnr. 3140 015
1850461
3140 015
1850461
EAN 4010337127154
FE 1
PS 11
rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 3140 600
1850462
3140 600
1850462
EAN 4010337045410
FE 1
PS 11
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 09/2024.
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Hotellkortsbrytare med demonteringsskydd kan t.ex. ha säkerhets- eller energisparfunktioner.
  • När detta hotellkort tagits ut stängs alla, eventuellt fortfarande påslagna, elektriska förbrukare av.
  • Det är först när kortet satts i som strömkretsen aktiveras via tryckknappen.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Fler utföranden efter förfrågan.

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads