Insats vippbrytare och -knapp 10 AX 250 V~ trapp / växlare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Med fästklor
Artikelnr. 3139 00
3139 00
EAN 4010337039136
FE 10
PS 01
utan fästklor
Artikelnr. 3869 00
3869 00
EAN 4010337064565
FE 1
PS 01
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 08/2024.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Vippa 2x

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Vippbrytare och -knapp där den vänstra vippan fungerar som strömställare och den högra som tryckknapp.
  • För att inkoppling och färgstyrning av LED-orienteringsbelysning.
  • För manuell styrning av rörelsevakter.
  • För att styra dim-biapparater.
  • För styrning av inkopplad belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads