Ny

Vippbrytare 10 AX 250 V~ och monteringsplatta
Kronbrytare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 3105 13
3105 13
EAN 4010337112341
FE 10
PS 13
 
Nyhet.
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Tekniska data

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Leveransen innehåller

  • Alla produkter levereras kompletta med monteringsplatta, kabel- och kanalgenomföring.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads