Vippknapp 3-knappars 10 A 250 V~med vippor
Slutande kontakt 1-polig

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2844 01
2844 01
EAN 4010337082033
FE 10
PS 29
kritvit blank
Artikelnr. 2844 03
1850005
2844 03
1850005
EAN 4010337082040
FE 10
PS 29
antracit
Artikelnr. 2844 28
1850007
2844 28
1850007
EAN 4010337082064
FE 10
PS 29
alufärg
Artikelnr. 2844 26
1850006
2844 26
1850006
EAN 4010337082057
FE 10
PS 29
svart matt
Artikelnr. 2844 005
2844 005
EAN 4010337037903
FE 10
PS 29
grå matt
Artikelnr. 2844 015
2844 015
EAN 4010337087182
FE 10
PS 29
rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 2844 600
2844 600
EAN 4010337021957
FE 10
PS 29
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
25 mm

Anslutningsarea
för ledare till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Endast för skruvfastsättning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Knapp 3x 1-polig
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vippknapp knappfunktion 3x 1-polig

Artikelnr. 2844 ..

PDF, 21 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads