SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med shutter för infälld apparatdosa 1knapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2731 01
2731 01
EAN 4010337881100
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 2731 03
1850066
2731 03
1850066
EAN 4010337881117
FE 1
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2731 27
1850106
2731 27
1850106
EAN 4010337881124
FE 10
PS 01
antracit
Artikelnr. 2731 28
1850111
2731 28
1850111
EAN 4010337000778
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 2731 26
1850101
2731 26
1850101
EAN 4010337000761
FE 10
PS 11
svart matt
Artikelnr. 2731 005
1850404
2731 005
1850404
EAN 4010337037538
FE 10
PS 11
grå matt
Artikelnr. 2731 015
1850423
2731 015
1850423
EAN 4010337085256
FE 1
PS 11
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
25 mm

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
Shutter:
0 °C till +45 °C

:
17,5 mm

Hänvisningar

  • Passar i alla vanliga apparatdosor.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads