Uttag med jordfelsbrytare 30 mA med fällbart lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 2677 30
2677 30
EAN 4010337028925
FE 1
PS 03
 
Ersätter 0477 30.

Egenskaper

Egenskaper

  • Ett jordfelsbrytaruttag är en fast skyddsanordning med spänningsoberoende aktivering vid felström enligt VDE 0664.
  • Dess funktionsprincip motsvarar en jordfelsbrytare.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Märkström:
16 A

Märkfelström:
30 mA

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +40 °C

Hänvisningar

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
  • Felström-skyddsanordningar (RCD) i en byggenhet med ett uttag kan även utgöra skydd för närliggande uttag (under ett gemensamt skydd), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 267730

RFA, 564 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 267730

IFC, 16 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads