från spänningsförsörjningen för porttelefon:
DC 24 V ±10 %
från porttelefonsystem:
DC 26 V ± 2 V
Kontakt:
1 växlare potentialfri
Max. belastning:
AC/DC 24 V / 1,6 A
Anslutningskabel porttelefon:
1 x kontaktlist
Relä:
vardera 3 skruvklämmor
Extraförsörjning:
2 x skruvklämmor
Hållfasthet mot elektrostatisk urladdning:
till 15 kV
Omgivningstemperatur:
-20 °C till +70 °C