Ny

System 3000 rumstermostatinsats 230 V~ med reläutgång, frånkopplare och kontrollampa

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2475 00
2475 00
EAN 4010337131632
FE 1/5
PS 02
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 10/2025.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Styrning av värmeelement upp till max. 3680 W.
  • Reglering av rumstemperatur i stängda utrymmen.
  • Manuell avstängning av termostaten.
  • Ingångsklämma med valfunktion för aktivering av sänkt temperatur (ECO) via central klocka eller närvaroberoende reglering av komforttemperatur via separat rörelse-/närvarosensor.
  • Ingångsplint för aktivering av kyldrift via centralstyrning.
  • Manuell växling mellan värme- och kyldrift möjlig.
  • Intern temperatursensor.
  • Frostskyddsfunktion.
  • Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
  • Offsetinställning (korrekturvärde för uppmätt temperatur).
  • Rumstemperaturens inställningsintervall kan begränsas med inställningsringar.
  • Denna reglerenhet har följande reglerfunktioner: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Standby:
max. 0,15 W

Brytström:
max. 16 A

Anslutningseffekt
Resistiv last:
3680 W

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Ledningslängd ingångar:
max. 100 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Insats rumstermostat 230 V~ med reläutgång, frånkopplare och kontrollampa
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2475 00

PDF, 1.722 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads