Trådlös sändare för överföring av kommandon för koppling, dimring eller jalusirörelser till en Bluetooth® trådlös mottagare från System 3000 eller från tredje part, t.ex. Casambi.
Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
Konfiguration via app eller NFC.
Tekniska data
Trådlös frekvens:
2,402- 2,480 GHz
Trådlöst protokoll:
Bluetooth® Low Energy (BLE)
gränssnitt:
NFC
Räckvidd
i öppen terräng:
upp till 75 m
inomhus:
ca 10 m
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +65 °C
Luftfuktighet:
0 till 95 % (ingen kondensering)
Hänvisningar
Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
Denna produkt kan inte användas för eNet.
Leveransen innehåller
Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.