Bluetooth® väggsändare 1-knapp

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2461 01
2461 01
EAN 4010337110712
FE 1
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 2461 03
2461 03
EAN 4010337101598
FE 1
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2461 27
2461 27
EAN 4010337101604
FE 1
PS 02
antracit
Artikelnr. 2461 28
2461 28
EAN 4010337101611
FE 1
PS 02
alufärg
Artikelnr. 2461 26
2461 26
EAN 4010337101628
FE 1
PS 02
svart matt
Artikelnr. 2461 005
2461 005
EAN 4010337101635
FE 1
PS 02
grå matt
Artikelnr. 2461 015
2461 015
EAN 4010337110729
FE 1
PS 02
 
Nyhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Trådlös sändare för överföring av kommandon för koppling, dimring eller jalusirörelser till en Bluetooth® trådlös mottagare från System 3000 eller från tredje part, t.ex. Casambi.
  • Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
  • Konfiguration via app eller NFC.

Tekniska data

Trådlös frekvens:
2,402- 2,480 GHz

Trådlöst protokoll:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

gränssnitt:
NFC

Räckvidd
i öppen terräng:
upp till 75 m
inomhus:
ca 10 m

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +65 °C

Luftfuktighet:
0 till 95 % (ingen kondensering)

Hänvisningar

  • Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
  • Denna produkt kan inte användas för eNet.

Leveransen innehåller

  • Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Bluetooth wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads