System 3000 varvtalsinställningsinsats

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2460 00
2460 00
EAN 4010337108467
FE 1/5
PS 02
 
Nyhet.
Ersatt 0314 00.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Varvtalsreglage för styrning av enfasmotorer som t.ex. induktions- eller skärmpolmotorer.
  • Apparaten arbetar efter fassnittsprincip.
  • Påslagning med mjukstart till max. varvtal.
  • Min. varvtal kan sparas permanent.
  • Biapparater kan anslutas.
  • Elektroniskt kortslutningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Drift med och utan nolledaranslutning.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
≤ 0,5 W

Kopplingsström vid +25 °C:
60 mA till 1,8 A

max. motorström (Imax):
1,8 A

Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysning:
obegränsat
Biapparatsinsats 2-tråds:
obegränsat
Vrid-biapparatinsats 3-tråd:
max. 10

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Monteringsdjup:
24 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Vid omgivningstemperatur på över +25 °C ska ansluten last reduceras.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Varvtalsinställningsinsats
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 2460 00

PDF, 172 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads