Ny

System 3000 LED-vriddimmerinnsats Basic RC

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2457 00
2457 00
EAN 4010337131458
FE 1
PS 02
 
Nyhet. Levereras fr.o.m. 01/2026.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Apparaten arbetar enligt fasstyrningsprincipen.
  • Tändning med lampvänlig softstart-funktion.
  • Tryck-/trappomkopplare för integration i trapp- och korskopplingar.
  • Justerbar minimiljusstyrka.
  • Justerbar maximiljusstyrka.
  • Elektroniskt kortslutnings- och överbelastningsskydd.
  • Elektroniskt övertemperaturskydd.
  • Ingen neutralledare krävs.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Standby:
Ingen

Ansluten belastning vid 35 °C
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):
Typ. 3 till 200 W
Glödlampor:
3 till 200 W
HV-halogen:
3 till 200 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt):
Typ. 3 till 200 W

Ledningslängd
Last:
max. 100 m

Inbyggnadsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
0 °C till +35 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


LED-vriddimmerinnsats Basic RC
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2457 00

PDF, 383 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads