EnOcean trådlös väggsändare 2-knappars

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2422 01
2422 01
EAN 4010337060420
FE 1
PS 02
Kritvit blank
Artikelnr. 2422 03
2422 03
EAN 4010337060437
FE 1
PS 02
Kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2422 27
2422 27
EAN 4010337060451
FE 1
PS 02
Antracit
Artikelnr. 2422 28
2422 28
EAN 4010337060468
FE 1
PS 02
Alufärg
Artikelnr. 2422 26
2422 26
EAN 4010337060444
FE 1
PS 02
Svart matt
Artikelnr. 2422 005
2422 005
EAN 4010337037095
FE 1
PS 02
Grå matt
Artikelnr. 2422 015
2422 015
EAN 4010337084648
FE 1
PS 02
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Radiosändare som skickar kopplings-, dimmer- eller jalusikommandon till EnOcean radiosystemets radiomottagare.
  • Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
  • Krypterad eller okrypterad trådlös överföring möjligt.

Tekniska data

Trådlös frekvens:
868,3 MHz

Räckvidd
i öppen terräng:
upp till 300 m
inomhus:
ca 30 m

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +65 °C

Luftfuktighet:
0 till 95 % (ingen kondensering)

Hänvisningar

  • Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
  • Denna produkt kan inte användas för eNet. Gira EnOcean-sändare är kompatibla med aktorer från tredje part.

Leveransen innehåller

  • Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


EnOcean Radio wireless wall transmitter, 2-gang
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Artikelnr. 2422 ..

PDF, 167 Kb

Ladda


EnOcean wireless wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2421 ..
2422 ..

PDF, 621 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads