Närvarodetektor och rörelsevakt 360° Kompakt

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2399 02
2399 02
EAN 4010337019381
FE 1
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • 2-punkts-ljusstyrning.
  • Funktionerna kan ställas in med IR-fjärrkontroll.
  • Begränsning av bevakningsfältet genom att stänga av enskilda sensorer eller sätta på ett bländskydd.
  • Användning med IR-fjärrkontroll, biapparat 2-tråds eller vippbrytare.
  • Inlärningsfunktion för anpassning av ljusstyrketröskeln, i kombination med IR-fjärrkontroller.
  • Avstängningsvarning.
  • Korttidsdrift t.ex. för styrning av givare för ljudsignaler.
  • Närvarosimulering.
  • Funktion som skymningsrelä.
  • Dynamisk fördröjningstid.
  • Utökning av övervakningsfältet genom parallellkoppling av flera enheter.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 0,3 W

Batteri för fjärrkontroll
Typ:
CR 2025
UN-nr:
3091

Monteringshöjd:
ca 2,20 m till 6,0 m

Monteringshöjd 3 m
Övervakningsvinkel:
360°
Övervakningsområde:
Ø ca 20 m

Luxvärde:
ca 5 till 2000 lx

Tidsfördröjning
Inställningsbart:
ca 10 s till 30 min
Korttidsdrift:
ca 0,5 s

Brytström vid 35 °C
Resistiv:
16 A (AC1)
Lysrör:
4 AX

Anslutningseffekt vid AC 230 V~ och 35 °C
Glödlampor:
2300 W
HV-halogen:
2000 W
Tronic-trafo:
1500 W
Lindad transformator:
1000 VA
LED-lampor:
typ. 400 W
Kompaktlysrör:
typ. 400 W
Ljusrör, okompenserade:
920 VA
Kapacitiv last:
690 VA (560 µF)

Anslutningseffekt vid AC 110 V~ och 35 °C
Glödlampor:
1150 W
HV-halogen:
1000 W
Tronic-trafo:
750 W
Lindad transformator:
500 VA
LED-lampor:
typ. 200 W
Kompaktlysrör:
typ. 200 W
Ljusrör, okompenserade:
460 VA
Kapacitiv last:
345 VA (560 µF)

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Inställningarna som krävs för driftsättning utförs med IR-fjärrkontrollen PIR 1 (tillbehör) för installatören.
  • Takmontering inomhus, utanpåliggande.

Leveransen innehåller

  • IR-fjärrkontroll PIR 2 för kunden ingår.
  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsfältet ingår i leveransen.

Yttermåti mm

Ø 103 H 63

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 239902

RFA, 596 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 239902

IFC, 173 Kb

Ladda


Download (en)


Presence detector and motion detector 360° compact
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2399 02

PDF, 3.137 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads