KNX modul för rökvakt Dual

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2343 00
2343 00
EAN 4010337013518
FE 1/5
PS 46
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • KNX modulen gör det möjligt att ansluta rökvakt Dual Q till ett KNX system.
  • Bakåtkompatibel, kan därför även användas till rökvakt Dual/VdS.
  • Larm
  • Biapparatlarm (för sammankoppling av flera rökvakter via KNX).
  • Kabelanslutet larm (sammankoppling av flera rökvakter via kabel).
  • Signalgivare (för tillkoppling av signaleringstonen)
  • Statusmeddelanden.
  • Felmeddelanden.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Hänvisningar

  • KNX modulen ansluts enkelt till gränssnittet på rökvakten Dual. Rökvaktens sammankopplingsklämmor kan fortfarande användas vid ansluten modul.
  • Observera planeringsanvisningarna i broschyren ”Teknisk information” som finns på www.download.gira.de.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


KNX-modul för Rökvakt Dual/VdS och Q-Label
Bruksanvisningar

Monterings- och bruksanvisning

Artikelnr. 2343 00

PDF, 407 Kb

Ladda


KNX-modul för Rökvakt Dual/VdS och Q-Label
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0f

Artikelnr. 2343 00

VD5, 33 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Download (en)


KNX module for smoke alarm devices Dual/VdS and Q-Label
Technical Documentation

Technical Documantation

Artikelnr. 2343 00

PDF, 351 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads