Högtalare inbyggd radio

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2282 01
2282 01
EAN 4010337076230
FE 1
PS 03
kritvit blank
Artikelnr. 2282 03
6240068
2282 03
6240068
EAN 4010337076247
FE 1
PS 03
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2282 27
6240070
2282 27
6240070
EAN 4010337076254
FE 1
PS 03
antracit
Artikelnr. 2282 28
6240071
2282 28
6240071
EAN 4010337076261
FE 1
PS 03
alufärg
Artikelnr. 2282 26
6240069
2282 26
6240069
EAN 4010337076162
FE 1
PS 03
svart glas-design
Artikelnr. 2282 05
6240260
2282 05
6240260
EAN 4010337889182
FE 1
PS 03
svart matt
Artikelnr. 2282 005
2282 005
EAN 4010337037286
FE 1
PS 03
grå matt
Artikelnr. 2282 015
2282 015
EAN 4010337083931
FE 1
PS 03
rostfritt stål
Artikelnr. 2282 600
2282 600
EAN 4010337032861
FE 1
PS 03
 
2282 05 utgående artikel. Kan levereras till 12/2026.

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

IF IP-radio IF RDS-radio u/högtalare

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Högtalare för anslutning till Gira inbyggd radio.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
Högtalar-/AUX-anslutning:
1,5 mm²

impedans:
8 Ω

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 228228

RFA, 568 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 228228

IFC, 28 Kb

Ladda


RDS-radio
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2280 ..
2284 ..

PDF, 158 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads