Högtalare inbyggd radio

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 2282 112
6240074
2282 112
6240074
EAN 4010337076292
FE 1
PS 03
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

IF IP-radio IF RDS-radio ?

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Högtalare för anslutning till Gira inbyggd radio.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
Högtalar-/AUX-anslutning:
1,5 mm²

impedans:
8 Ω

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


RDS-radio
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2280 ..
2284 ..

PDF, 158 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads