Högtalare inbyggd radio
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2282 01
2282 01
EAN 4010337076230
FE 1
PS 03
kritvit blank
Artikelnr. 2282 03
6240068
2282 03
6240068
EAN 4010337076247
FE 1
PS 03
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2282 27
6240070
2282 27
6240070
EAN 4010337076254
FE 1
PS 03
antracit
Artikelnr. 2282 28
6240071
2282 28
6240071
EAN 4010337076261
FE 1
PS 03
alufärg
Artikelnr. 2282 26
6240069
2282 26
6240069
EAN 4010337076162
FE 1
PS 03
svart glas-design
Artikelnr. 2282 05
6240260
2282 05
6240260
EAN 4010337889182
FE 1
PS 03
svart matt
Artikelnr. 2282 005
2282 005
EAN 4010337037286
FE 1
PS 03
grå matt
Artikelnr. 2282 015
2282 015
EAN 4010337083931
FE 1
PS 03
rostfritt stål
Artikelnr. 2282 600
2282 600
EAN 4010337032861
FE 1
PS 03
 
2282 05 utgående artikel. Kan levereras till 12/2024.

Nödvändigt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Högtalare för anslutning till Gira inbyggd radio.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
Högtalar-/AUX-anslutning:
1,5 mm²

impedans:
8 Ω

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


RDS-radio
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2280 ..
2284 ..

PDF, 158 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads