Styrenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell manövrering för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2224 00
2224 00
EAN 4010337018858
FE 1
PS 26
 
Ersatt1019 00.

Egenskaper

Egenskaper

  • Styrenheten kopplar och dimrar elektriska förbrukare som är utrustade med ett 1–10 V-gränssnitt.
  • 5 enhetskonfigurationer kan väljas. Vid detta val tilldelas de 4 enskilda styrbara dimringskanalerna de olika kopplingsutgångarna (t. ex. 4 dimringskanaler aktiverar ett kopplingsrelä för att styra en RGBW-lampa).
  • Reläutgångar som inte tilldelats någon dimringskanal kan användas som fritt agerande kopplingsaktorkanaler.
  • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp.
  • Manuell manövrering av utgångar oberoende av buss med mekanisk visning av kopplingstillstånd.
  • Fördröjning för aktivt sändande svarsmeddelanden efter busspänningsåterkomst.
  • Logisk länkningsfunktion kan konfigureras för varje kanal.
  • Upp till tre centrala kopplingsfunktioner för gemensam styrning av alla drimrings- och kopplingskanaler.
  • Drifttidsmätare kan användas för att fastställa och utvärdera reläutgångarnas tillkopplingstider.
  • Samlingsmeddelande för alla kopplingstillstånd.

Dimringskanaler

  • Fyra separat styrbara dimringskanaler.
  • Svarsmeddelande för kopplingstillstånd och ljusstyrkevärde.
  • Inställning av det dimringsbara ljusstyrkeområdet.
  • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
  • Soft-tillkopplings- och Soft-avstängningsfunktion.
  • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras.
  • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning, trappljusfunktion). Med trappljusfunktionen kan man parametrera reaktionen i slutet av tillkopplingstiden.
  • Möjlighet att ingruppera en dimringskanal i upp till 10 scener.
  • Inbränningsfunktionen används för att uppfylla inbränningstiden för nya lysrör som anges av lysrörstillverkaren.

Drift med kopplingsaktor (tillval)

  • Oberoende koppling av kopplingsutgångarna A2 till A4.
  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Svarsmeddelande för kopplingstillstånd.
  • Spärrfunktion eller tvångslägesfunktion kan parametreras.
  • Tidsfunktioner (till-/frånkopplingsfördröjning, trappljusfunktion med förvarningsfunktion).
  • Kan integreras i ljusscener. Upp till 10 interna scener kan parametreras per kopplingsutgång.
  • Cyklisk övervakning av det inkommande kopplingstelegrammet kan konfigureras.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Relä
Antal:
4
Kontakt:
Vardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil

Styrutgångar
Styrspänning:
1 till 10 V
Styrström per utgång:
max. 100 mA
Ledningslängd:
max. 500 m vid 0,5 mm²

Kopplarutgångar
Brytspänning:
AC 250/400 V
Brytström 230 V AC1:
16 A
Brytström 230 V AC3:
10 A
Brytström 400 V AC1:
10 A
Brytström 400 V AC3:
6 A
Lysrör:
16 AX

Lamplaster
Glödlampor:
3680 W
HV-halogen:
3680 W
Lindad transformator:
2000 VA
Tronic-transformator:
2500 W

Lysrör T5/T8
Ej kompenserade:
3680 W
Parallellkompenserade:
2500 W/200 µF
Duo-koppling:
3 680 W/200 µF

Kompaktlysrör
Ej kompenserade:
3680 W
Parallellkompenserade:
2500 W/200 µF

Kvicksilverlampor
Ej kompenserade:
3680 W
Parallellkompenserade:
3 680 W/200 µF

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
1 – 10 V:
Skruvklämmor
Last:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • Elektroniska förkopplade maskinen genererar mycket höga strömspikar. Använd därför en inkopplings-strömbegränsare eller en separat kontaktor för stora laster.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 222400

IFC, 14 Kb

Ladda


Styrenhet 1 – 10 V 4kanals med manuell manövrering
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2224 00

PDF, 1.087 Kb

Ladda


Styrenhet 1 – 10 V 4kanals med manuell manövrering
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Artikelnr. 2224 00

ZIP, 851 Kb

Ladda


Download (en)


Control unit 1 – 10 V, 4-gang with manual operation
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2224 00

PDF, 5.876 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads