Närvarodetektor Mini Standard för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2220 00
2220 00
EAN 4010337014683
FE 1
PS 06
 

Alternativt tillbehör

Närvarodetektor för närvaroövervakning (driftläge: närvarodetektor), som rörelsevakt (driftläge: takvakt) eller för övervakning med meddelandetelegram (driftläge: givare) för inomhus- eller utomhusbruk. Tack vare sin stilrena design, extra kompakta utförande och flexibla monteringskoncept lämpar sig närvarodetektorn Mini väl för objekt med höga arkitektoniska krav.

Egenskaper

Egenskaper

  • Mycket liten bygghöjd.
  • Klämmontering i nedpendlat undertak.
  • Takmontering i massiva innertak görs i apparatdosa enligt DIN 49073 med hjälp av extra tillbehör.
  • Utanpåliggande montering i utanpåliggande apparatdosor (extra tillbehör).
  • Kapslingsklass IP44 vid montering utomhus eller i våtutrymmen.
  • Designring kan bemålas och därmed anpassas till väggens eller takets färg.
  • När designringringen tagits bort är alla manöverenheter på apparaten (t.ex. programmeringsknappen) komfortabelt åtkomliga framifrån. Därför krävs ingen demontering vid behov av justering eller programmering via ETS i efterhand.
  • Infälld takenhet med integrerad KNX busskopplare.
  • PIR-sensorer: tre sensorer, integrerad luxvärdessensor.
  • Känsligheten för rörelsedetektering kan justeras manuellt med inställningsdon.
  • Känsligheten kan konfigureras med ETS.
  • Apparatens inställningsdon för känslighet kan avaktiveras via programvara.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Ett funktionsblock kan konfigureras.
  • Inställbart driftläge: takvakt, närvarodetektor, givare.
  • Kan ställas in som separat apparat, huvudapparat, biapparat.
  • Driftläge med separat apparat eller huvudapparat: automatik, halvautomatik (Manuell TILL/Helautomatik FRÅN resp. Helautomatik TILL/Manuell FRÅN).
  • Två utgångar (vid funktion: takvakt, närvarodetektor).
  • Utgång (med funktion: takvakt, närvarodetektor): koppla, trapphusfunktion, koppla med tvångsposition, dimmervärdesgivare, ljusscenbiapparat, temperaturvärdesgivare, luxvärdesgivare, temperaturdriftläge.
  • Skymningssteg kan ställas in över externt kommunikationsobjekt eller med teach-funktion.
  • Extra sändningsfördröjning över externt kommunikationsobjekt.
  • Adaptiv eftersläpningstid (självinlärande extra sändningsfördröjning).
  • Korttids-närvarofunktion.
  • Svarsmeddelande om skymningssteg.
  • Spärrfunktion.
  • Manuell manövrering med touchsensor (separat kommunikationsobjekt).
  • Avstängningsljusstyrka (vid närvarodetektor) med teach-funktion.
  • Mätning av tidsperioden efter senaste rörelse.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Monteringshöjd:
2,20 m till 5 m

Övervakningsvinkel:
360°

Monteringshöjd 3 m
Övervakningsområde:
Ø ca 12 m

Ljusstyrkesensor
Mätområde:
10 till 2000 lx
Övervakningsområde:
5 m Ø

Monteringshöjd på tak
Designring:
1,25 mm
inkl. lins:
4,8 mm

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C

Relativ luftfuktighet:
10 till 100 % (ingen kondensering)

Kapslingsklass:
IP44

Kapslingsklass:
III

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Inbyggnadsdjup:
34 mm

Hänvisningar

  • Närvarodetektorn Mini är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.

Leveransen innehåller

  • Liten designring ingår i leveransinnehållet.
  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermåti mm

håltagning: 44 -
Mått (inkl. liten designring): 53,5 38

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 222000

RFA, 448 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 222000

IFC, 93 Kb

Ladda


Närvarodetektor Mini Standard
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d.

Artikelnr. 2220 00

VD4, 135 Kb

Ladda


Närvarodetektor Mini Standard, Närvarodetektor Mini Komfort
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2220 00
2225 00

PDF, 1.697 Kb

Ladda


Download (en)


Presence detector Standard Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2220 00

PDF, 6.066 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads