DALI Gateway Plus utgör gränssnittet mellan en KNX-installation och en digital DALI belysningsanläggning.
Styrning av max. 64 DALI enheter som individuell styrning, gruppstyrning i max. 32 grupper eller central styrning med broadcasttelegram (grupp 17 - 32, vardera max. 2 enheter).
Manuell manövrering av apparaterna även oberoende av bussen (kan även användas på byggarbetsplatser med broadcast-styrning).
Energisparfunktion: Bortkoppling av matningsspänningen till DALI apparaterna i avstängt läge (med en extra reléaktuator för KNX).
16 ljusscener.
Grupperna kan integreras i ljusscenerna.
Effektstyrning av max. 16 sekvenser i 1 till 500 cykler (eller oändligt) kan konfigureras.
Svarsmeddelanden om DALI felstatus eller kortslutning samt meddelande om matningsspänningsavbrott.
Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion.
Samlingsmeddelande för alla kopplingstillstånd.
Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
Grupp- och apparatfunktioner
Koppling och luxvärde: svarsmeddelandefunktioner som är aktiva (vid ändring eller cykliskt sändande på bussen) eller passiva (objekt kan läsas).
Ljusstyrkeområdet kan ställas in.
Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna.
Parametrerbart dimringsbeteende.
Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning, utökad trappuppgångsfunktion – förvarningsfunktion enligt DIN 18015-2 eller reducerad permanent belysning).
Spärrfunktion eller alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras för varje grupp. Vid spärrfunktion kan belysningsgrupper fås att blinka.
Avläsning av DALI deltagarnas tillstånd via KNX.
Drifttidsmätare som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesutvärdering.
Online- eller offline-projektering av DALI deltagarna med ETS-Plugin.
Det går att byta ut en enskild, defekt DALI deltagare under pågående drift utan ETS.
Drift av nödljus
Passar för drift i nödbelysningsanläggningar.
Adressering och övervakning av DALI nödbelysningsanläggningar som försörjs med ett batteri eller centralt.
DALI nödljusomvandlare stöds enligt EN 62386-202 (nödbelysningslampor som drivs med ett batteri och har DALI gränssnitt): funktionstest, test under kontinuerlig användning, begränsat test under kontinuerlig användning, batteristatusförfrågan.
Tekniska data
KNX-medium:
TP256
Märkspänning
AC:
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
DC:
110 till 240 V DC
Effektförlust:
max. 3 W
Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
DALI:
Skruvklämmor
Ledningslängder mellan gateway och driftsapparat
Ø 1,5 mm²:
max. 300 m
Ø 1,0 mm²:
max. 238 m
Ø 0,75 mm²:
max. 174 m
Ø 0,5 mm²:
max. 116 m
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Hänvisningar
DALI-2 stöd från och med indexversion I06.
Drift av nödbelysningsanläggningar: Lagstiftning och standardiserande riktlinjer varierar från land till land. Det åligger användaren/projektledaren att kontrollera att de specifika riktlinjerna hålls.
VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Projektering och idrifttagning av apparaten från ETS 4.1 (rekommendation) eller med ETS 3 från version "d".
Leveransen innehåller
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet.
Yttermått
Modulära enheter (ME):
4
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.