Ställdon 3 för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2176 00
2176 00
EAN 4010337019374
FE 1
PS 06
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Eldrivet ställdon med två binäringångar (potentialfria) för montage på termostatventilhuset (rekommendation: Heimeier) för reglering av värme- eller kylsystem.
  • Lämpligt för rumstemperaturreglering, t.ex. på element, radiatorer, konvektorer eller värmekretsfördelare i golvvärme etc.
  • Att skruva på ventilhuvudet.
  • Anslutning M30×1,5 mm.
  • Integrerad busskopplare. Ställdonet är en proportionaldrivning och kan integreras direkt (utan extra busskopplare) i KNX systemet.
  • Försörjningsspänningen dras från KNX systemet.
  • Integrerad temperatursensor.
  • Integrerad rumstermostat.
  • Mekanisk indikering? av ventilhuven/kåpan.?
  • Automatisk identifiering av ?.
  • En ingång. En ingång som kan användas som binäringång eller anslutning för en extern temperatursensor med dessa funktioner: Koppling, dimring, jalusi, som värdegivare för dimmer, som värdegivare för temperatur, som värdegivare för ljusstyrka, som ljusscenbiapparat med och utan minnesfunktion, som temperaturfjärrgivare eller som temperaturbegränsare för golvvärme.
  • Kopplingsfunktion: Två oberoende kopplingsobjekt tillgängliga för varje ingång (kopplingskommandon kan konfigureras separat), kommando vid stigande och fallande flank kan ställas in separat (TILL, FRÅN, OM, ingen reaktion).
  • Funktion dimra: Enpunkts- och tvåpunktsmanövrering, tid mellan dimring och koppling, möjlighet att sända telegramupprepning och stopptelegram.
  • Funktion Markis: Inställbara kommandon vid stigande flank (ingen funktion, UPP, NED, OMKOPPLING), manöverkoncept kan konfigureras (Step-Move-Step eller Move-Step), kan ställas in mellan kort- och långtidsdrift (endast vid Step-Move-Step), tid för justering av lameller kan ställas in.
  • Funktion Värdegivare: Flank (slutande tryckknapp, öppnande tryckknapp, strömställare) och värde vid flank kan konfigureras, justering av värde för värdegivare kan göras med ett långt knapptryck.
  • Ljusscenbiapparat med eller utan minnesfunktion.
  • Användning i en ? är möjlig.
  • Skydd mot ventiler som har fastnat
  • Styrstorhet (1 bit eller 1 byte).
  • Cyklisk övervakning av styrstorhet.
  • Felmeddelandeobjekt vid fram?drivningsfel.
  • Nöddrift via en extern temperatursensor.
  • 2 ? och 1 ? eller 1 gränsvärdesobjekt är inställbara.
  • Det går att ställa in minimi- och maximigräns för styrstorheten.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Ventil
Anslutning:
M30 x 1,5 mm
Nav? / nätnav?:
1,0 mm till 4,2 mm
Ställkraft:
80 N till 120 N

Ledningslängd
Anslutningsledning:
1 m
Längd på anslutningsledning per KNX linje (summan av alla ställdon som förekommer i linjen):
max. 30 m
Binäringång/fjärr?sensor:
max. 10 m

Antal ställdon per KNX linje:
max. 30 st

Kapslingsklass:
IP40

Omgivningstemperatur:
0 °C till 50 °C

Yttermåti mm

B 79 H 47 D 79

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 217600

RFA, 440 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 217600

IFC, 11 Kb

Ladda


KNX Ställdon 3
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2176 00

PDF, 674 Kb

Ladda


KNX Ställdon 3
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS 4.2.

Artikelnr. 2176 00

ZIP, 956 Kb

Ladda


Download (en)


KNX Valve drive 3
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2176 00

PDF, 10.869 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads