Märkspänning:
AC 110 till 230 V, 50/60 Hz
Anslutningseffekt (AC 230 V)
Lindad transformator:
20 till 500 VA
Tronic-transformator:
20 till 500 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 100 W
230 V LED:
Typ. 3 till 100 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 100 W
Anslutningseffekt (AC 110 V)
Lindad transformator:
20 till 250 VA
Tronic-transformator:
20 till 250 W
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 50 VA
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 50 W
230 V LED:
Typ. 3 till 50 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 50 W
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Anslutningsarea:
max. 4 mm²