Rumsaktor för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm
Artikelnr. 2162 00
2162 00
EAN 4010337059370
FE 1
PS 26
 
Utgående artikel. Levererbar så länge lagret räcker.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Rumsaktorn styr tre olika tekniker i en apparat, t.ex. belysning, markis och värme. De fyra reläutgångarna kan ställas in på markis- eller kopplingsdrift i ETS (Engineering Tool Software) – även blanddrift är möjlig.
  • Två kopplarutgångar ger en markisutgång.
  • Det finns ytterligare två elektroniska kopplarutgångar för adressering av ställdon.

Kopplingsdrift

  • Rumsaktorn styr med sina reläkontakter elektriska förbrukare, t.ex. belysningsanläggningar. Reläkontakterna är bistabila, vilket innebär att det senast inställda kopplingsläget kvarstår även vid ett avbrott i matningsspänningen.
  • Funktionsegenskaper per utgång: omfattande tidsfunktioner, logikkopplingar, scener, spärrfunktioner eller tvångsstyrningar, utökade svarsmeddelanden, cyklisk övervakning av inkommande kopplingstelegram samt en drifttidsmätare.

Markisdrift

  • Rumsaktorn styr eldrivna persienner, rulljalusier, markiser, ventilationsluckor och liknande med sina reläkontakter med en nätspänning på AC 230 V.
  • Funktionsegenskaper för varje utgångskanal: separat parametrerbara körtider, utökade svarsmeddelandefunktioner, tilldelningar av upp till fem olika säkerhetsfunktioner, en omfattande solskyddsfunktion samt integrering i scener eller tvångsstyrningar.

Rumstemperaturreglering

  • Två extra elektroniska kopplarutgångar används för ljudlös adressering av termiska ställdon i värme- eller kylanläggningar.
  • Kontinuerliga reglerstorhetstelegram omvandlas till en pulsbreddsmodulerad utgångssignal (PWM). På så sätt kan ställdonen adresseras kontinuerligt. Alternativt kan kopplande reglerstorheter realiseras. Statusmeddelande för ventilläget och den cykliska övervakningen av reglerstorhetstelegrammen.
  • Nöddrift vid avbrott i busspänningen eller återkomst av buss- och nätspänning plus tvångsläge via busstelegram i sommar- och vinterdrift.
  • Larmmeddelande vid kortslutning eller överbelastning på kopplarutgången samt kärvningsskydd för ventiler. Strömlöst stängda eller öppna ventilställdon kan anslutas.
  • Övervakning av nätspänningsförsörjningen och larmmeddelande på bussen vid störningar.
  • Samlingsmeddelanden för "alla ventiler stängda" och "största reglerstorhet".

Tekniska data

KNX-medium:
TP256

Värmeutgångar
Kopplingskontakt:
Triac
Antal:
2
Antal ställdon per utgång:
max. 4
Brytström:
5 till 50 mA
Maximal inkopplingsström:
1,5 A, 2 s

Kopplingskontakt:
µ-kontakt, 4 x slutande kontakt, potentialfri

Maximal slut- och brytförmåga 230 V AC:
16 A / AC1 resp. 6 A / AC3

Maximal inkopplingsström
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Anslutningseffekt
Resistiv last:
3000 W
Kapacitiv last 230 V AC:
16 A, max. 140 µF
Glödlampor:
3000 W
HV-halogen:
2500 W
Lindad transformator:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
Ljusrör, parallellkompenserade:
1160 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
1000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
1160 W
Motorer (markis eller fläkt):
1380 VA

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Last via skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och vidarekopplingsklämma för KNX ingår i leveransinnehållet.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 216200

RFA, 484 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 216200

IFC, 164 Kb

Ladda


Rumsaktor
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2162 00

PDF, 477 Kb

Ladda


Download (en)


Room actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2162 00

PDF, 3.106 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads