Områdes-/linjekopplare för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2123 00
1739627
2123 00
1739627
EAN 4010337125686
FE 1
PS 66
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Förbinder datatekniskt två KNX-linjer/-segment/-områden med varandra och säkerställer galvanisk separering mellan dessa linjer/segment/områden.
  • Ska användas som områdeskopplare, linjekopplare, segmentkopplare eller förstärkare genom adressering.
  • Användning som segmentkopplare för förlängning av en linje för ytterligare linjesegment, till vilka en filtertabell kan konfigureras för linjesegmentet.
  • Filterfunktioner för grupptelegram och fysiskt adresserade telegram kan konfigureras separat i ETS.
  • Manuell manövrering för avaktivering av filterfunktionerna (separat för grupptelegram och fysiskt adresserade telegram).
  • Indikering av aktuellt driftläge och filterfunktionernas status med flerfärgade status-LED-lampor.
  • Filtrering, vidarebefordran och blockering av krypterade och okrypterade telegram, oberoende av idrifttagning som en KNX Data Secure-produkt.
  • Secure proxy för anslutning av en okrypterad och krypterad linje (t.ex. för användning mellan en byggnad (okrypterad linje) och utomhus (krypterad linje)) eller när två enheter används för att skapa en Secure-Bridge mellan två okrypterade linjer.
  • Automatisk inställning av funktionen som Secure Proxy i ETS6 efter säker idrifttagning med hjälp av ett enhetscertifikat.
  • Projektering och idrifttagning av enheten från ETS 5 från version 5.7.7 vid användning som områdeskopplare, linjekopplare eller förstärkare. Med ETS 6 från version 6.1.0 (rekommendation) ytterligare användning som segmentkopplare eller Secure Proxy.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Märkspänning
KNX:
DC 21 till 32 V SELV

Strömförbrukning KNX
Överordnad linje:
9 mA
Underordnad linje:
5 mA

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (tilläggsprogramvara).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 1

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Områdes- resp. Linjekopplare
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2123 00

PDF, 864 Kb

Ladda


Områdes- resp. Linjekopplare
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.7

Artikelnr. 2123 00

ZIP, 648 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Download (en)


Area or line coupler
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2123 00

PDF, 647 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads