Väderstation Plus för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2074 00
2074 00
EAN 4010337031185
FE 1
PS 06
 
Ersätter väderstation Komfort för KNX1010 00och kombisensor med DCF77-mottagare1025 00

Nödvändigt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Väderstationen för KNX registrerar vindhastighet, vindriktning, nederbörd, globalstrålning, temperatur, skymning, relativ luftfuktighet, lufttryck samt ljusstyrka beroende på riktning med hjälp av fyra givare.
  • Utifrån de data som uppmätts beräknas maxvärdet av luxvärdessensorerna, absolut luftfuktighet, upplevd temperatur och behaglighet.
  • Användningsområdet är den automatiska, väderberoende styrningen av skuggan, speciell för hemmabruk.
  • Väderstationen övervakar själv de viktigaste funktionerna och rapporterat eventuella fel till bussen via larmobjekt.
  • Övervakning av tillämpad spänning. Störningen rapporteras till bussen via ett kommunikationsobjekt.
  • Med integrerad busskopplare.
  • Montering utomhus på en mast eller en vägg.
  • Monteringsplatsens position kan bestämmas med hjälp av GPS.

Funktioner

  • Två gränsvärden med inställbar hysteres per givare kan paramtreras internt eller anges som 8-bit- eller 16-bit-värden.
  • Med inlärningsfunktionen (Teach-In) kan man spara det aktuella mätvärdet och använda som gränsvärde.
  • Alla gränsvärdesobjekt har en parametrerbar till- och frånkopplingsfördröjning.
  • 16 logikgrindar (OCH, OCH med återkoppling, ELLER, EXKLUSIV-ELLER, NAND, NOR) med upp till 4 ingångar för externa och interna 1-bitsvärden.
  • 4 spärrtermer för spärrning av funktioner eller manuell manövrering.
  • En automatisk styrning av skuggan på upp till 8 fasader kan göras genom justering av lamellerna beroende på hur solen ligger, samt genom styrning av persiennhöjden.
  • Utmatningen av alla mätvärden kan göras vid en värdeändring samt cykliskt. Utmatningarna för spärrelementen kan endast skickas vid en värdeändring.
  • Kaskadkoppling av väderstationerna kan genomföras via logikfunktionerna. Detta rekommenderas för utökning av funktioner (mätning av vindstyrka på olika fasader) eller för en kraftigt ökad funktionssäkerhet med hjälp av redundans.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Försörjning
Märkspänning:
AC 24 V SELV (± 10%)
Märkspänning:
DC 21 till 32 V SELV
Strömförbrukning:
100 till 400 mA

Anslutningsledning
Ledningstyp:
LiYCY 4xAWG26
Ledningslängd:
5 m
Total längd per linje:
15 m

Antal väderstationer:
max. 3 (per linje)

Omgivningstemperatur:
-30 °C till +60 °C

Kapslingsklass:
IP44

Kapslingsklass:
III

Vindriktningsgivare
Mätområde:
1 till 360°
Upplösning:
Noggrannhet:
±10°

Vindhastighetsgivare
Mätområde:
0 till 40 m/s
Upplösning:
0,1 m/s
Noggrannhet (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Noggrannhet (≥ 10 m/s):
±5 %

Temperatursensor
Mätområde:
-30 °C till +60 °C
Upplösning:
0,1 K
Noggrannhet:
±1 K

Nederbördsgivare
Mätområde:
ja/nej
Noggrannhet:
fint duggregn

Givare för ljusstyrka
Antal:
4
Mätområde:
0 till 150 klx
Upplösning:
1 klx
Noggrannhet:
±3 %

Skymningssensor
Mätområde:
0 till 900 lx
Upplösning:
1 lx
Noggrannhet:
±10 lx

Lufttrycksgivare
Mätområde:
300 till 1100 hPa
Upplösning:
0,01 hPa
Noggrannhet:
±0,5 hPa

Luftfuktighetssensor
Mätområde:
0 till 100 % relativ luftfuktighet
Upplösning:
0,1 % relativ luftfuktighet
Noggrannhet:
±10 % rel. luftfuktighet (20 °C)
abs. Luftfuktighet:
0 till 400 g/m³
Upplösning:
0,01 g/m³

Globalstrålning
Mätområde:
0 till 1300 W/m²
Upplösning:
1 W/m²
Noggrannhet:
±10 %

Hänvisningar

  • Uppmätta värden gäller för monteringsplatsen. Det kan förekomma avvikelser från andra vädertjänster.
  • All noggrannhetsdata för mätvärdena baserar på respektive slutvärde för mätområdet.

Yttermåti mm

Ø 130 H 68

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 207400

IFC, 111 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Väderstation Plus
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2074 00

PDF, 1.851 Kb

Ladda


Väderstation Plus
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.1.8

Artikelnr. 2074 00

ZIP, 1.268 Kb

Ladda


Download (en)


Weather station Plus
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2074 00

PDF, 3.061 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads