Rörelsevakt frontmodul 1,10 m komfort för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2050 01
2050 01
EAN 4010337026907
FE 1/5
PS 06
kritvit blank
Artikelnr. 2050 03
2050 03
EAN 4010337026914
FE 1/5
PS 06
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2050 27
2050 27
EAN 4010337026921
FE 1/5
PS 06
antracit
Artikelnr. 2050 28
2050 28
EAN 4010337026938
FE 1/5
PS 06
alufärg
Artikelnr. 2050 26
2050 26
EAN 4010337026945
FE 1/5
PS 06
svart matt
Artikelnr. 2050 005
2050 005
EAN 4010337037224
FE 1/5
PS 06
grå matt
Artikelnr. 2050 015
2050 015
EAN 4010337082989
FE 1/5
PS 06
rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 2050 600
2050 600
EAN 4010337033042
FE 1/5
PS 06
 
Ersätter KNX rörelsevakt1304 ...

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busskopplare 3.
  • Kan konfigureras för rörelsedetektering (applikation "Vakt") eller rumsövervakning (applikation "Detektor").
  • Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids.
  • Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift.
  • Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna.
  • Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan.
  • Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten eller med en IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör).
  • Utvärderingen av uppmätt ljusstyrka görs med upp till tre gränsvärden för ljusstyrka som är oberoende av varandra.
  • Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
  • Upp till 5 funktionsblock som kan konfigureras efter önskemål för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor".
  • För varje funktionsblock finns två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX.
  • Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscenbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge.
  • Funktionsblockomkoppling för busstyrd koppling mellan två funktionsblockgrupper.
  • Omkoppling av driftläge (OFF / AUTO / ON) för det första funktionsblocket under pågående drift vid manövrering på plats.
  • Behovsorienterad blockering av separata funktionsblock via KNX.
  • Manuell manövrering av de styrda KNX aktorerna med en påföljande avaktivering av PIR-automatiken är möjlig.
  • Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas.
  • Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
  • Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.
  • Integrerad mätning av rumstemperatur.
  • Demonteringslarm, vid frånkoppling av busskopplare utlöses ett 1 bit- eller 1 byte-telegram.
  • IR-fjärrkontroll PIR KNX (tillbehör) för inställning av funktioner för det första funktionsblocket (skymningssteg, känslighet av rörelsedetektering, rörelseutvärdering och eftersläpningstid). Till- och frånkoppling av gåtestfunktionen.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt:
max. 32 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 19 m

Övervakningsvinkel:
180°

Ljusstyrkesensor
Mätområde:
ca 1 till 1000 lx

Kapslingsklass
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Temperatursensor
Mätområde:
-5 °C till +45 °C
Noggrannhet:
±1 K

Hänvisningar

  • Endast lämplig för användning inomhus.
  • Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Rörelsevakt Komfort 1,10 m / 2,20 m
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS4.2

Artikelnr. 2050 ..
2051 ..

ZIP, 946 Kb

Ladda


Rörelsevakt Komfort, Standard 1,10 m
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2040 ..
2050 ..

PDF, 3.165 Kb

Ladda


Download (en)


Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2050 ..
2051 ..

PDF, 11.967 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads