Gira F1

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2049 00
2049 00
EAN 4010337112211
FE 1
PS 25
 
Nyhet. Leveranstid kan inte nämnas för tillfället.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

    KNX-funktion

    • Två fristående KNX-systern som kopplats som KNX-brygga.
    • Bidirektionell KNX-kommunikation från KNX IP till KNX TP.
    • 1000 gruppadresser.
    • Stöder KNX Secure.
    • Kan anpassa gruppadresser till KNX-systemen (mapping).
    • Idrifttagning med ETS.
    • Två olika tillämpningar, som TP-enhet och som IP-enhet.
    • Tillämpningar:
      • t.ex. skicka vidare KNX-telegram till en gemensam väderstation för byggnaden i lägenhetens privata KNX-system.
      • Signaler som t.ex. meddelande om hissunderhåll, fönsterputs m.m. skickas vidare till lägenheten.
    • Användning även i kommersiellt syfte, t.ex. köpcenter eller äldre kontorsbyggnader med fristående KNX-system ska kommunicera med varandra.
    • Firmwareuppdatering sker via Gira Projekt Assistent (GPA).

    SIP-funktion

    • Säker avskiljning mellan två nätverk.
    • Skydd mot åtkomst till det privata nätverket.
    • Endast parametrerade SIP-telegram vidarebefordras.
    • Enkel parametrering via enhetens webbsida.
    • Stöder SIP och SIPS.

    Tekniska data

    KNX-medium:
    TP256

    Märkspänning:
    DC 24 till 30 V

    Effektförbrukning:
    2 W

    IP-kommunikation:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

    Anslutningar
    IP:
    2 x uttag RJ45 (public/private)
    KNX:
    Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

    KNX:
    TP1, S-läge (ETS)

    Omgivningstemperatur:
    0 °C till + 45 °C

    micro SD-kort:
    stöds inte

    Hänvisningar

    • Försörjning via extern DC 24 V.

    Yttermått

    Modulära enheter (ME): 2

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads