DALI potentiometer

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2018 00
2018 00
EAN 4010337023449
FE 1
PS 02
 
Utgående artikel. Kan levereras till 03/2025.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • För att generera DALI spänning behövs en DALI spänningsförsörjning eller en DALI potentiometer med inbyggt nätaggregat som motsvarar DALI specifikationerna (DIN IEC 60926).
  • Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast.
  • Att spara en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.

Tekniska data

Strömförbrukning:
max. 2 mA

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutning med en ledning:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


DALI potentiometer
Certificates

Product Security and Telecommunications Infrastructure Act

Artikelnr. 2018 00

PDF, 104 Kb

Ladda


DALI potentiometer, DALI potentiometer with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 2018 00
2028 00

PDF, 845 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads