Dimmeraktor 4 kanaler Standard för Gira One och KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
FE 1
PS 66
 

Alternativ beskrivning

Alternativt tillbehör

effektförstärkare

S3000 uni-LED effektförs. DIN

Egenskaper

Egenskaper

    Funktion i Gira One System

    • Aktor för koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer medLV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
    • Automatiskt eller manuellt val av lämplig dimringsprincip för lasten.
    • Tomgångs-, kortslutnings- och övertemperatursäker.
    • Prestandaökning med effektförstärkare.
    • Manuell manövrering av utgångar.
    • Programmering och idrifttagning med Gira projektassistent (GPA) från version 5,0.
    • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

    Dimmerutgångar

    • Min. och max. ljusstyrka kan ställas in.
    • Påslagning vid senaste ljusstyrka eller fast inställd påslagningsljusstyrka.
    • Inställning av en påslagnings- eller avstängningsfördröjning.
    • trappuppgångsfunktion, en förvarningstid och en förvarningsljusstyrka kan ställas in.

    Funktion i Gira KNX system

    • Dimmeraktor med integrerad busskoppling.
    • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, dimbara HV-LED-lampor, dimbara kompaktlysrör, dimbara induktiva transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor, dimbara elektroniska transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lampor.
    • Manuell styrning av utgångarna oberoende av buss.
    • Temporär statusindikering kan aktiveras, flera ställdon kan användas för att sammanlänka kommunikationsobjekt.
    • För att förenkla konfigurationen går det att tilldela alla tillgängliga dimmerkanaler till samma parametrar i ETS, vilket innebär att deras parametrar ställs in identiskt.
    • Aktivt sändningsslut retur- eller statusmeddelanden kan fördröjas globalt efter att busspänningen återkommit eller efter en ETS-programmering.

    Dimmerutgångar

    • Oberoende styrning och dimning av dimmerutgångar.
    • Det är möjligt att specificera lasttyp och definiera dimmerprincipen: Universal (med automatisk inmätning), elektronisk transformator (kapacitiv/fasavsnitt), konventionell transformator (induktiv/fassnitt), LED (fassnitt) resp. LED (fasavsnitt).
    • Möjlighet att konfigurera dimmerkurva per kanal för anpassning till den aktuellt anslutna lasten i tids- och värdeområdet.
    • Möjlighet att ställa in det dimbara området: Ljusstyrka vid tändning, grundljusstyrka och övre gräns för dimning.
    • Möjlighet att ställa in beteende när ett absolut värde för ljusstyrka tas emot (dimra, direktstart, fading).
    • Möjlighet att ställa in beteende vid relativ uppdimning i avstängt läge (tillkoppla kanal, ingen reaktion).
    • Feedback koppling: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
    • Reaktion vid återkommande busspänning kan ställas in för varje utgång.
    • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal.
    • Tidsfunktioner (till- och frånkopplingsfördröjning).
    • Trappljusfunktion med förvarningsfunktion genom tidsstyrd reducering av belysningen eller aktivering av en permanentbelysning.
    • Integrering i ljusscener är möjligt: Upp till 16 interna scener kan parametreras beroende på utgång.
    • Fördröjningstid kan konfigureras vid scenaktivering.
    • Möjlighet att ställa in dimningsbeteende när en ny scen aktiveras (direktstart, dimra, fading).
    • Visuell feedback när en scen sparas.
    • Feedback värde för ljusstyrka: Aktiva (vid ändring eller cykliskt skickad till buss) eller passiva (avläsbara objekt) feedbackfunktioner.
    • För aktiva feedbackobjekt går det att ställa in typen av uppdatering (vid ändring av ingångsobjekt eller vid ändring av feedbackvärde). Det möjliggör en individuell anpassning till visualiseringar.

    Tekniska data

    KNX medium:
    TP256

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspänning:
    4 kV (KNX/EIB bussledning)

    Märkspänning:
    AC 110 till 230 V, 50/60 Hz

    Max. anslutningseffekt (AC 230 V) per kanal
    Glödlampor:
    20 till 225 W
    HV-halogen:
    20 till 225 W
    Lindad transformator:
    20 till 210 VA
    Tronic-transformator:
    20 till 225 W
    Lindad transformator med LV-LED:
    20 till 100 VA
    Elektronisk transformator med LV-LED:
    Typ. 20 till 200 W
    230 V LED:
    Typ. 1 till 200 W
    Kompaktlysrör:
    Typ. 20 till 150 W

    Anslutningseffekt (AC 110 V) per kanal
    Glödlampor:
    20 till 120 W
    HV-halogen:
    20 till 120 W
    Lindad transformator:
    20 till 120 VA
    Tronic-transformator:
    20 till 120 W
    Lindad transformator med LV-LED:
    20 till 50 VA
    Elektronisk transformator med LV-LED:
    Typ. 20 till 50 (100) W
    230 V LED:
    typ. 3 till 24 W
    Kompaktlysrör:
    typ. 3 till 24 W

    Anslutningar
    KNX:
    Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
    Gira One buss:
    Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
    Last:
    Skruvklämmor

    Anslutningsarea:
    max. 4 mm²

    Hänvisningar

    • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
    • Den maximala anslutningseffekten beror på vilket driftsätt som valts (fassnitt eller fasavsnitt). Mer information om detta finns i bruksanvisningen.
    • Prestandaökning med Gira effektförstärkare.
    • Monteras på DIN-skena.
    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Snabb nedladdning av applikationen (Long Frame-stöd).
    • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
    • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

    Leveransen innehåller

    • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

    Yttermått

    Modulära enheter (ME): 4

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Dimmeraktor 4kanals för KNX
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.262 Kb

    Ladda


    Dimmeraktor 4kanals Standard för Gira One
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 2015 00

    PDF, 1.744 Kb

    Ladda


    Dimmeraktor 4kanals Standard för KNX
    Produktdatabas

    Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3

    Artikelnr. 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Ladda


    PSTI Statement of Compliance

    Artikelnr.

    PDF, 281 Kb

    Ladda


    Download (en)


    Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Artikelnr. 2015 00

    PDF, 2.958 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads
    Hem Gira One och KNX Gira One och KNX: Dimmeraktor Dimmeraktor 4 kanaler Standard för Gira One och KNX