Användning som busskopplare 3 med anslutning för extern givare för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2009 00
1739632
2009 00
1739632
EAN 4010337082194
FE 1/5
PS 06
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
Touchsensor 3 Plus System 55

touchsens.3 Plus 2kn KNX touchsens.3 Plus 5kn (2+3) KNX

Touchsensor 3 Plus F100

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Busskopplare 3 kopplar ihop ett KNX system med en KNX användningsmodul.
  • Busskopplare 3 i kombination med en användningsmodul ger en funktionell enhet.
  • I ETS-projektet planeras den här enheten i form av användningsmodulens applikationsprogram.
  • Till busskopplare 3 med extern givare går det även att ansluta en temperaturfjärrgivare. Då kan en rumstermostat mäta temperaturen på ytterligare ett mätställe.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Kapslingsklass:
III

Inbyggnadsdjup:
25 mm

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C

Hänvisningar

  • Fjärrgivaren fungerarbarai kombination med en touchsensor 3 Plus.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 200900

RFA, 520 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 200900

IFC, 21 Kb

Ladda


Buskopplare 3, Buskopplare 3 extern givare
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2008 00
2009 00

PDF, 782 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Download (en)


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2008 00
2009 00

PDF, 1.176 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads