Busskopplare 3 kopplar ihop ett KNX system med en KNX användningsmodul.
Busskopplare 3 i kombination med en användningsmodul ger en funktionell enhet.
I ETS-projektet planeras den här enheten i form av användningsmodulens applikationsprogram.
Till busskopplare 3 med extern givare går det även att ansluta en temperaturfjärrgivare. Då kan en rumstermostat mäta temperaturen på ytterligare ett mätställe.
Tekniska data
KNX medium:
TP256
Anslutning KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Kapslingsklass:
III
Inbyggnadsdjup:
25 mm
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C
Hänvisningar
Fjärrgivaren fungerarbarai kombination med en touchsensor 3 Plus.
Leveransen innehåller
Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.