Touchsensor 2 3-knappars 24V potentialfri med textfält

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
klar/kritvit blank
Artikelnr. 2003 100
2003 100
EAN 4010337047971
FE 1
PS 02
rostfritt stål
Artikelnr. 2003 600
2003 600
EAN 4010337020363
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

    Touchsensor 2 för anslutning till 24 V-styrsystem

    • Tre vippor med vardera två röda LED-lampor för statusindikering.
    • Demonteringsskydd genom skruvförband.
    • Bakgrundsbelysning.
    • Anslutning av sex tryckknappar, två LED-lampor och bakgrundsbelysningen via klämblock på baksidan.

    Tekniska data

    Märkspänning per tryckknapp:
    AC/DC 24 V SELV

    Belastning per tryckknapp:
    max. 20 mA

    Märkspänning per LED:
    DC 24 V SELV

    Max. belastning per LED:
    1 mA

    Anslutning:
    2 x klämblock 9-polig

    Anslutningsarea:
    0,4 bis 0,8 mm entråds

    Inbyggnadsdjup:
    25 mm

    Omgivningstemperatur:
    -5 °C till +45 °C

    Hänvisningar

    • Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
    • Belysning möjlig.
    • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

    Leveransen innehåller

    • Tomma etiketter bifogas.

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Revit fil för BIM (Building Information Model)

    Artikelnr. 2003100

    RFA, 568 Kb

    Ladda


    IFC fil för BIM(Building Information Model)

    Artikelnr. 2003100

    IFC, 28 Kb

    Ladda


    Download (en)


    Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Artikelnr. 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 90 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads