Märkspänning per tryckknapp:
AC/DC 24 V SELV
Belastning per tryckknapp:
max. 20 mA
Märkspänning per LED:
DC 24 V SELV
Max. belastning per LED:
1 mA
Anslutning:
2 x klämblock 9-polig
Anslutningsarea:
0,4 bis 0,8 mm entråds
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C