Touchsensor 2 1-knapp 24V potentialfri med textfält

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
klar/kritvit blank
Artikelnr. 2001 100
2001 100
EAN 4010337047988
FE 1
PS 02
rostfritt stål
Artikelnr. 2001 600
2001 600
EAN 4010337020356
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

    Touchsensor 2 för anslutning till 24 V-styrsystem

    • Vippa med två röda LED-lampor för statusvisning.
    • Demonteringsskydd genom skruvförband.
    • Bakgrundsbelysning.
    • Anslutning av två tryckknappar, två LED-lampor och bakgrundsbelysningen via klämblock på baksidan.

    Tekniska data

    Märkspänning per tryckknapp:
    AC/DC 24 V SELV

    Belastning per tryckknapp:
    max. 20 mA

    Märkspänning per LED:
    DC 24 V SELV

    Max. belastning per LED:
    1 mA

    Anslutning:
    2 x klämblock 9-polig

    Anslutningsarea:
    0,4 bis 0,8 mm entråds

    Inbyggnadsdjup:
    25 mm

    Omgivningstemperatur:
    -5 °C till +45 °C

    Hänvisningar

    • Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
    • Belysning möjlig.
    • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.

    Leveransen innehåller

    • Tomma etiketter bifogas.

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Download (en)


    Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Artikelnr. 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 90 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads