Färgkamera för portregister
TX_44

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 1265 66
5806010
1265 66
5806010
EAN 4010337265665
FE 1
PS 10
antracit
Artikelnr. 1265 67
5806011
1265 67
5806011
EAN 4010337265672
FE 1
PS 10
alufärg
Artikelnr. 1265 65
5806009
1265 65
5806009
EAN 4010337265658
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Infällt portregist. 1x Infällt portregist. 3x

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
  • Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
  • Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
  • Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Utvidgning av portregister med en färgkamera med automatisk dag- och nattomkoppling.
  • Lysdioder ger en jämn belysning av synfältet och närområdet under nattdrift.
  • Kameran kan vridas horisontellt och vertikalt 20° för hand. I kombination med kamerans vidvinkelobjektiv ger detta kameran ett mycket stort inspelningsfält i området framför porten.
  • Automatisk motljuskompensation.
  • Automatisk vitbalansering.
  • Automatisk förstärkningsreglering (AGC).
  • Integrerad temperaturstyrd kamerauppvärmning.
  • Stänkvattentät täckplatta.
  • Kameratäckplatta av slagtålig plast som är lätt att byta vid skador, t.ex. vid skadegörelse.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
via anslutningskabel

Anslutning anslutningskabel:
2 x kontaktlist

Kapslingsklass:
IP44

Spänningsförsörjning
upp till 2 kameror:
via anslutningskabel
fr.o.m. den tredje kameran:
via spänningsförsörjningen för porttelefon

Anslutningar
Anslutningskabel:
2 x kontaktlist
Video:
1 x kontaktlist

Kameraelement:
CCD-sensor 0,85 cm (1/3″)

Öppningsvinkel vidvinkelobjektiv:
150°

Kamerans synliga övervakningsområde:
100°

Övervakat område (med 20° vridning):
140°

Färgsystem:
PAL

Bildpunkter:
500 (H) x 582 (V)

Horisontell upplösning:
380 TV-linjer

Omkopplingsgräns från färg till svart-vitt:
1 lx

Ljuskänslighet i svart-vitt:
0,1 lx

Slutartid elektronisk bländare:
upp till 1/100 000 s

IR-filter:
Integrerad

Rekommenderad monteringshöjd för kamera:
1,50 m

Inbyggnadsdjup:
39 mm

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +50 °C

Hänvisningar

  • Färgkameran får inte monteras direkt under en lampa.
  • Lämplig för montering i Gira energipelare.
  • Intelämplig för montering i belyst Gira energipelare.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 126566

RFA, 752 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 126566

IFC, 57 Kb

Ladda


färgkamera
Bruksanvisningar

bruksanvisning.

Artikelnr. 1265 ..

PDF, 120 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads