Upp till tolv mekaniska ringtryckknappar kan anslutas.
Fler ringtryckknappar kan anslutas via extra utbyggnadsmoduler.
Upp till 11 utbyggnadsmoduler kan anslutas till en inbyggnadshögtalare.
Växelspänningsförfrågan hos ringknapp-anslutningarna för att undvika oxidering på knappkontakterna.
Litet utförande.
Anslutningsklämmorna är säkrade mot felanslutning.
Utbyggnadsmodulen skruvas eller limmas fast.
Tekniska data
Anslutningar
Mek. ringknapp, ringknappar:
12 x skruvklämmor
Gemensam jord för ringtryckknappar:
1 x skruvklämmor
Anslutningskabel:
2 x kontaktlist
Kapslingsklass:
IP44
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C
Hänvisningar
Modul för utbyggnad av inbyggnadshögtalare, när fler än 8 mekaniska ringtryckknappar ska anslutas.
Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 140 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 11 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 136 x utanpåliggande svarsapparater).
Skyddsklass IP44 endast tillsammans med lämplig front resp. i monterat tillstånd.
Leveransen innehåller
Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.
Yttermåti mm
Inkl. fästögla:
B 67
H 66,4
D 27
Utan fästögla:
B 67
H 56
D 27
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.