Svarsapparat video utanpåliggande Plus

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 1239 01
1239 01
EAN 4010337016229
FE 1
PS 10
kritvit blank
Artikelnr. 1239 03
1239 03
EAN 4010337016236
FE 1
PS 10
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 1239 27
1239 27
EAN 4010337016243
FE 1
PS 10
antracit
Artikelnr. 1239 28
1239 28
EAN 4010337016250
FE 1
PS 10
alufärg
Artikelnr. 1239 26
1239 26
EAN 4010337016267
FE 1
PS 10
svart matt
Artikelnr. 1239 005
1239 005
EAN 4010337038658
FE 1
PS 10
grå matt
Artikelnr. 1239 015
1239 015
EAN 4010337082927
FE 1
PS 10
rostfritt stål (lackerat)
Artikelnr. 1239 600
1239 600
EAN 4010337035992
FE 1
PS 10
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Vid användning av en spänningsförsörjning för porttelefon kan upp till 28 svarsapparater Video, utanpåliggande, användas parallellt.
  • Svarsapparaten Video, utanpåliggande, registrerar automatiskt om en spänningsförsörjning för porttelefon är ansluten. Det behövs ingen brygga mellan extra-spänningsförsörjningen och bussen.
  • Färgdisplay med LED-bakgrundsbelysning.
  • OSD-funktion, d.v.s. texter om status och menystyrning visas på displayen.
  • Kapacitiva manöverknappar med integrerade lysdioder för statusvisning: knapparna manövreras med en lätt beröring.
  • Inkopplingsbar portöppnarautomatik: när funktionen är inkopplad aktiveras portlåset automatiskt när portregistrets anropsknapp har tryckts in.
  • Automatisk svarsfunktion: möjligt att tala eller höra direkt i ett rum efter internanrop.
  • Avgiftsfri intern kommunikation med upp till tio andra svarsapparater.

Manöverknapparna på svarsapparat Video utanpåliggande styr följande funktioner:

  • Manuell till- och frånkoppling av TFT-färgdisplayen.
  • Kameraomkoppling – specifikt urval av anslutna färgkameror. I displayen visar texten vilken kamera som för tillfället är inkopplad.
  • Koppling av ljus och andra funktioner i förbindelse med brytaraktorn eller den infällda brytaraktorn.
  • Adressering av portöppnaren.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Svarsfunktion.
  • Aktivering av genomsläppsfunktionen.
  • Inställning för ringsignal och tal.

Funktioner i slutkundsmenyn

  • Internanrop, kopplingsåtgärd, ringsignalmelodi, ljusstyrka, färgmättnad, kontrast, displayens inkopplingstid, språk (21 språk finns), knapptoner, portöppnarautomatik (efter frigivning av installatör), automatisk svarsfunktion (efter godkännande av installatör).

Ytterligare funktioner i installatörsmenyn:

  • Inställning huvud-/bidisplay, frekvensinställning, ta bort ledning, versionsvisning, fabriksinställning, slå till/från display, slå till/från LED-belysning, tilldela anropsknappar, tilldela internanrop, aktivering för portöppnarautomatik och automatisk svarsfunktion.
  • Kortplats för SD-minneskort.
  • SD-minneskort.

Nya ytterligare funktioner i slutkundsmenyn:

  • Internt bildminne (efter installatörsaktivering) för upp till 48 bilder. Manuell överföring från internt till externt bildminne (SD-minneskort). Radera bildminne manuellt. Utlösa manuell utlösning. Döpa om kopplingsåtgärder och internanrop. Ändring av datum/tid.

Nya funktioner i installatörsmenyn:

  • Frigivning av internt bildminne. Inställning av bildintervallet och upptagningshastigheten. Ställa in datum/tid.

SD-minneskortets egenskaper:

  • Katalog för tio ringtoner, därav fem fritt konfigurerbara i WAVE-formatet. Katalog för externt bildminne (max. 200 bilder).

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)

Anslutningar
Buss med två ledare:
2 x skruvklämmor
Våningsanropsknapp:
2 x skruvklämmor
Extraförsörjning:
2 x skruvklämmor

Displaystorlek:
5,59 cm (2,2")

SD-minneskort
Format:
FAT32
Bildminne:
max. 200 bilder
Ringsignalmelodier:
10, därav 5 fritt valbar (WAVE-format)

Hänvisningar

  • Montage utan täckram eller med 2fack-täckram utan mellanbalk ur strömställarserierna System 55 och Gira F100.

Leveransen innehåller

  • SD-minneskortet ingår i leveransinnehållet.

Yttermåti mm

System 55: 55 127 20
Platt brytare: 70 142 20

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Dörrintercom-system med video: Gira ytmonterad hemstation video
Mer

Gira svarsapparat Video utanpåliggande
Mer

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 1239600

RFA, 356 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 1239600

IFC, 37 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 282 Kb

Ladda


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Programvara

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Artikelnr. 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Ladda


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Programvara

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Artikelnr. 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Ladda


Svarsapparat Video utanpåliggande Plus
Bruksanvisningar

Monterings- och bruksanvisning

Artikelnr. 1239 ..
1279 ..

PDF, 1.279 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads