PTS infälld brytaraktor

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1211 00
1211 00
EAN 4010337211006
FE 1/5
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Styrmodul Audio DIN Styrmodul Video DIN

Egenskaper

Egenskaper

  • Infälld brytaraktor för styrning av en extern gonggong eller andra förbrukare via Gira porttelefonbussen.
  • Styrning av en potentialfri kopplingskontakt (24 V SELV/ 50 µA till 1,6 A AC/DC) på 2-trådsbussen.
  • Den infällda brytaraktorn kan styras med: knapparna ”Dörr” och ”Ljus” på svarsapparaten, våningsanropsknappen på svarsapparaten, anropsknappen på portregistret, anropsknappen på svarsapparaten,en potentialfri tryckknapp (i kombination med PTS-tryckknappsgränssnittet 2-kanals).
  • Den infällda brytaraktorn kan användas i fyra olika driftlägen: Koppling, timer/s, timer/min och impuls.
  • Impulsfunktion för adressering av befintliga trapphusautomater.
  • Kopplingstid steglöst inställbar från 1 till 10 sek. eller 1 till 10 min. beroende på inställd funktion.
  • LED-indikering för programmering, funktionsval och tidsinställning.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
via 2-trådsbuss

Potentialfri reläkontakt:
50 µA till 1,6 A vid AC/DC 24 V SELV

Antal programmerbara anropsknappar:
max. 16

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Hänvisningar

  • Den infällda brytaraktorn är avsedd för montering i en djup apparatdosa (60 mm djup) bakom en PTS-busskopplare.

Yttermåti mm

Infälld brytaraktor: B 43 H 28 D 15

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Inf. kopplingsaktor
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 1211 00

PDF, 157 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads