PTS-kamera-gateway

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1201 00
5801003
1201 00
5801003
EAN 4010337100034
FE 1
PS 10
 

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • PTS-kamera-gatewayen integrerar en vanlig analog kamera i Gira porttelefonsystemet.
  • Kameran kan tilldelas till ett portregister. Då startas den externa kameran automatiskt när anropsknappen trycks in.

PTS-kamera-gatewayens kombinationshus kan monteras på tre olika sätt

  • Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
  • Infälld (i en apparatdosa).
  • Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern)

Tekniska data

Anslutningar
2-trådsbuss OUT:
2 x skruvklämmor
2-trådsbuss IN:
2 x skruvklämmor
Video In:
2 x skruvklämmor
Stödklämma:
2 x skruvklämmor
Relä (växlande kontakt):
3 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Videosignal:
FBAS 1 Vss, PAL-norm

Mått
PTS-kamera-gateway:
B 36 x H 52 x T 27 mm

Hänvisningar

  • Om flera externa kameror används behövs en PTS-kamera-gateway och en egen spänningsförsörjning till varje kamera.
  • Upp till tio PTS-kamera-gatewayar får användas i en anläggning, men videosignalen får max. gå igenom tre PTS-kamera-gatewayar.
  • Externa kameror ansluts med skruvklämmor.

Leveransen innehåller

  • För kameror med BNC-anslutning medföljer en adapter.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Porttelefonsystem-kamera-gateway
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1201 00

PDF, 568 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads