PTS-kamera-gateway

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1201 00
5801003
1201 00
5801003
EAN 4010337100034
FE 1
PS 10
 

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • PTS-kamera-gatewayen integrerar en vanlig analog kamera i Gira porttelefonsystemet.
  • Kameran kan tilldelas till ett portregister. Då startas den externa kameran automatiskt när anropsknappen trycks in.

PTS-kamera-gatewayens kombinationshus kan monteras på tre olika sätt

  • Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
  • Infälld (i en apparatdosa).
  • Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern)

Tekniska data

Anslutningar
2-trådsbuss OUT:
2 x skruvklämmor
2-trådsbuss IN:
2 x skruvklämmor
Video In:
2 x skruvklämmor
Stödklämma:
2 x skruvklämmor
Relä (växlande kontakt):
3 x skruvklämmor

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Videosignal:
FBAS 1 Vss, PAL-norm

Hänvisningar

  • Om flera externa kameror används behövs en PTS-kamera-gateway och en egen spänningsförsörjning till varje kamera.
  • Upp till tio PTS-kamera-gatewayar får användas i en anläggning, men videosignalen får max. gå igenom tre PTS-kamera-gatewayar.
  • Externa kameror ansluts med skruvklämmor.

Leveransen innehåller

  • För kameror med BNC-anslutning medföljer en adapter.

Yttermåti mm

PTS-kamera-gateway: B 36 H 52 D 27

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Porttelefonsystem-kamera-gateway
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1201 00

PDF, 568 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads