Snäppbar huv med adapterram (55 x 55 mm) (IP20)

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 1163 66
1163 66
EAN 4010337163664
FE 1/5
PS 13
antracit
Artikelnr. 1163 67
1163 67
EAN 4010337163671
FE 1/5
PS 13
alufärg
Artikelnr. 1163 65
1163 65
EAN 4010337163657
FE 1/5
PS 13
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Med denna huv med adapterram (55 x 55 mm) och täckram (1- till 4fack) kan anslutningsanordningar ur System 55 integreras i strömställarprogram Gira TX_44.
  • För t.ex. anslutningsanordningar ur System 55.

Hänvisningar

  • Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
  • Även externa apparater kan integreras med adapterramen med kvadratisk öppning (50 x 50 mm).
  • Vi rekommenderar å det starkaste att produkterna först provmonteras.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads